Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED

4.7 su 5 stelle4.7(14 recensioni)

One of the new members of the STL systems family, STL MICRO is ideal for the solution of small area lighting details with a square-cut housing structure, reduced to minimal dimensions. It complies with all lighting requirements of architecture with its 40mm wide opal diffuser directly radiating homogeneous light.

Voce di capitolato
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminum injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              7 W / 11 W / 12 W / 16 W / 19 W / 21 W / 25 W / 27 W / 30 W / 35 W / 43 W / 52 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              24 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Installation          :              Surface Mounted

    Colors   :              RAL 9005 / RAL 7047

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostl_direct_micro_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Trunking Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa