Pubblica i tuoi prodotti
LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

  • Allows for removal or adjustment of intermediate shelves without disassembling the entire unit.
  • Polymer shelving sections are non-corrosive.
  • Easy to assemble in minutes—only one person required.
  • Shelf sections are dishwasher safe.
  • Available in widths of 18˝ and 23˝ (457 and 584mm).
  • Add-on kit (see spec sheet #EG01.12C) and add-on units (see spec sheet #EG01.12B) allow for “L”, “T”, or continuous configurations without using traditional S-hooks.
  • Two component choices: economical zinc with clear epoxy (virtually non-corrosive) or non-corrosive stainless steel. 


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg01_12a
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaShelving
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-01
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 00
  • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS