Pubblica i tuoi prodotti
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Posts/Caster Posts

    • 1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
    • Grooved in 2˝ (51mm) increments.
    • Works with casters.

    Casters
    • 5˝ (127mm)-diameter wheel.
    • Swivel-type.
    • Set of four (two with brake).

    Post Cap
    • Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.

    Adjustable Foot
    • Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeagle-group-eg01_23a
    • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
    • Gruppo di famigliaShelving
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Numero OmniClass23-21 21 00
    • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS