Pubblica i tuoi prodotti
Wire Wall Shelf Kits

Wire Wall Shelf Kits

Design and Construction Features

  • Includes one wire shelf and two stationary wall mounts.
  • Eagle wire shelf features patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
  • Available in 14˝ and 18˝ (356 and 457mm) widths, and 36˝ and 48˝ (914 and 1219mm) lengths.
  • No tools required to attach shelf to wall brackets.
  • Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg02_04
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaShelving
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 00
  • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS