Pubblica i tuoi prodotti
Wall Shelves with Removable Hooks

Wall Shelves with Removable Hooks

Design and Construction Features
  • Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
  • 1-1/2" (38mm) roll on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
  • Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
  • Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg02_06
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaWall Shelves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti