Pubblica i tuoi prodotti
Eagle Table Mounted Pot Rack

Eagle Table Mounted Pot Rack

Table Mounted
  • Racks are triple-bar construction.
  • Front-to-back adjustable crossbracing, plus adjustable undershelf.
  • 1-5/8? (41mm) tubular stainless steel supports extend through tabletop and are secured to adjustable undershelf. Units 108? (2743mm) and longer have three supports.
  • Provided with double-pronged pot hooks.
  • Available in stainless steel or aluminum.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg10_12tm
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaPot Racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti