Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
eaglegroup/products/6d6d3a07-c690-48af-92b9-d5073f4896c4
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash
Disponibile in Stati Uniti
Eagle Group
Follow
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash
Features
All-welded design.
Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
Top mechanically polished to satin finish.
Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
Sound-deadened between top and frame.
1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
4-1/2" (114mm) backsplash on rear.
Square edge on ends for flush fit.
Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-BS-CS
Options / Accessories
Lock (for units with doors)
Casters*
Overshelf
Center shelf
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
eagle-group-eg10_32
Famiglia di prodotto
Food Service Equipment
Gruppo di famiglia
Enclosed Worktables
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-12-31
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Download
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Download