Pubblica i tuoi prodotti
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Tabletop
  • 14 gauge type 304 stainless steel.
  • Reinforced with full length “hat” channel support.
  • Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
  • 1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
  • Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
  • Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
  • Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
  • uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
  • Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.

Options / Accessories
  • 10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg10_33c
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaEnclosed Worktables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti