Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
eaglegroup/products/a473047d-2a07-4788-92b3-9cd9f2f78508
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
Worktables with Backsplash and Galvanized Tubular Base —Budget Series
Disponibile in Stati Uniti
Eagle Group
Follow
Worktables with Backsplash and Galvanized Tubular Base —Budget Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
Heavy gauge, galvanized.
Aluminum castings join crossbraces, legs and rear brace. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
eagle-group-eg10_46a
Famiglia di prodotto
Food Service Equipment
Gruppo di famiglia
Worktables
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2013-12-31
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Download
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Download