Pubblica i tuoi prodotti
Clean Dishtables - Corner Design

Clean Dishtables - Corner Design

2.7 su 5 stelle2.7(7 recensioni)
Design and Construction Features
  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • Polished stainless steel work surface.
  • 30" (762mm)-wide table with choice of six lengths.
  • Left or right operation.
  • 1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8" (203mm)-high backsplash.
  • Formed-down lip to fit most standard dishwashers.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg50_01
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaClean Dishtables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-17
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 00
  • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti