Pubblica i tuoi prodotti
Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeagle-group-eg50_10
    • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
    • Gruppo di famigliaSoiled Dishtables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Numero OmniClass23-21 21 00
    • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS