Pubblica i tuoi prodotti
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 su 5 stelle4.8(9 recensioni)

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ x 124˝ (762 x 3150mm) tables.
  • 1-1/2" (38mm) raised rolled rim on front and ends.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • 20-1/2˝ (521mm) opening to accept dishwasher.
  • 1-5/8˝ (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter front-to-back crossbracing.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • One 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127mm) prerinse sink.
  • Three 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406mm) coved corner sink bowls.
  • All Spec-Master® 14/304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg50_11
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaSoiled Dishtables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-01
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 00
  • Titolo OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti