Pubblica i tuoi prodotti
Wall Mounted Stainless Steel Tables

Wall Mounted Stainless Steel Tables

3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
  • Accommodates small rolling cabinets which can be moved in and out.
  • Available with flat top, 11/2? (38mm) rear upturn, or 41/2? (114mm) rear backsplash.
  • Tabletop available in 16- or 14-gauge type 304 series stainless steel.
  • Tables with flat tops come with choice of front rolled edge with sides and rear turned down 90°, or box marine counter edge of all four sides.
  • 14-gauge brackets with hole for electrical wire run.
  • Wall mounted for environments with frequent wash downs.
  • 200 lb. weight capacity.
  • Options available include integral sink bowls, drawers, end splashes, and latex sound deadening.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeagle-group-eg81_07
  • Famiglia di prodottoFood Service Equipment
  • Gruppo di famigliaWorktables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-12-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti