Container BOX (10 cm)Container BOX (10 cm)
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Container BOX (10 cm)

Le nicchie a parete Container BOX offrono un'opportunità unica per riporre i tuoi accessori. Sono fatte di acciaio inossidabile e sono disponibili in diverse misure. Con queste nicchie tu puoi riporre facilmente i tuoi shampoo, gel doccia e altri accessori da bagno. Container BOX è una soluzione facile e veloce da installare, con sigillatura e piastrellatura semplici e senza complicazioni. Il design è armonioso e si adatta perfettamente in qualsiasi ambiente bagno.
Voce di capitolato
    • Dimensione; 150x300, 300x300, 600x300, 900x300, 1200x300 mm
    • Profondità di installazione; 100 mm
    • Adatto per; Per Cartongesso e Muratura
    • Adatto a; Nuova costruzione o ristrutturazione
    • Materiale; Alta qualità in acciaio inox satinato
    • Spazio; Oppurtunità salva spazio
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocontainer_box-10
  • Famiglia di prodottoContainer by ESS
  • Gruppo di famigliaWall niche BOX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America