Container BOX (10 cm) with Mirror

Container BOX (10 cm) with Mirror

Per creare uno spazio extra nel tuo bagno, Container BOX Mirror ti offre una nicchia a parete elegante costruita a specchio. Con questa finitura, anche un piccolo bagno può sembrare molto più spazioso. Questa nicchia a parete è ideale per riporre opportunamente gli accessori del tuo bagno e offre un'installazione rapida grazie alla facile impermeabilizzazione e piastrellatura.
Voce di capitolato
    • Dimensione; 300x300, 600x300 mm
    • Profondità di installazione; 100 mm
    • Adatto per; Per Cartongesso e Muratura
    • Adatto a; Nuova costruzione o ristrutturazione
    • Materiale; Alta qualità in acciaio inox satinato
    • Spazio; Oppurtunità salva spazio
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocontainer_box-10_mirror
  • Famiglia di prodottoContainer by ESS
  • Gruppo di famigliaWall niche BOX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioMirror Glass
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America