Pubblica i tuoi prodotti
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
    Archiviato

    Container C-BOX

    4.0 su 5 stelle4.0(25 recensioni)
    Con C-BOX senza cornice, puoi facilmente creare più spazio nel tuo bagno per riporre oggetti come shampoo e altri prodotti. Questa nicchia è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità ed è disponibile in varie dimensioni e finiture. Le nostre nicchie sono facili da installare e sono state sviluppate in conformità con gli elevati standard di qualità stabiliti da ESS.
    Voce di capitolato
      • Dimensione;  150x300, 300x300, 600x300 mm
      • Profondità di installazione; 100 mm
      • Adatto per; Per Cartongesso e Muratura
      • Adatto a; Nuova costruzione o ristrutturazione
      • Materiale; Alta qualità in acciaio inox satinato
      • Spazio; Oppurtunità salva spazio
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocontainer_c-box
    • Famiglia di prodottoContainer by ESS
    • Gruppo di famigliaWall niche C-BOX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Codice ETIMEC011801
    • Nome ETIMModule sanitary accessories