Pubblica i tuoi prodotti
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11
Container TCL-11

    Container TCL-11

    Il Containe BOX è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e può essere utilizzato per contenere comodamente i vostri oggetti da toeletta. Il portascopino è facile e veloce da installare con tenuta semplice e piastrelle. Il design è semplice, elegante e armonioso per ogni bagno. Inutile dire è che tutti i prodotti di questa serie soddisfano gli standard di alta qualità fissato dalla ESS. Grazie ai colori disponibili che si adattano a qualsiasi ambiente bagno.
    Voce di capitolato
      • Dimensione; 595x145 mm
      • Profondità di installazione; 140 mm
      • Semplice porta; Porta di push-to-open
      • Adatto per; Per Cartongesso e Muratura
      • Materiale; Alta qualità in acciaio inox satinato
      • Spazio; Oppurtunità salva spazio
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocontainer_tcl-11
    • Famiglia di prodottoContainer by ESS
    • Gruppo di famigliaToilet waste bin ROLL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)595
    • Larghezza (mm)145
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Codice ETIMEC011801
    • Nome ETIMModule sanitary accessories