Container TCL-12Container TCL-12Container TCL-12Container TCL-12Container TCL-12
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Container TCL-12

Organizza il tuo bagno perfetto con il nuovo T-Roll Container invisibile. Questa nicchia a parete unica con porta piastrellabile può facilmente memorizzare tutti i tuoi accessori da bagno e viene fornito con una semplice porta push-to-open. Qualsiasi tipo di muro avrà un aspetto liscio, offrendo ulteriore spazio di stoccaggio. Diverse finiture di colore sono disponibili, per trovare la soluzione di stoccaggio che soddisfa le vostre esigenze. Nicchie T-BOX a muro sono sviluppate per l’applicazione nella zona umida e sono dotati di un elemento d’installazione con set di tenuta.
Voce di capitolato
    • Dimensione; 595x145 mm
    • Profondità di installazione; 140 mm
    • Semplice porta; Porta di push-to-open
    • Adatto per; Per Cartongesso e Muratura
    • Materiale; Alta qualità in acciaio inox satinato
    • Spazio; Oppurtunità salva spazio
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocontainer_tcl-12
  • Famiglia di prodottoContainer by ESS
  • Gruppo di famigliaToilet paper storage ROLL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)295
  • Larghezza (mm)145
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America
Albania
Macau
Argentina
Isole Marianne Settentrionali
Mauritius
Anguilla
Monaco
Malesia
Bolivia
Palau
Mayotte
Antigua e Barbuda
Montenegro
Maldive
Brasile
Papua Nuova Guinea
Marocco
Aruba
Paesi Bassi
Mongolia
Cile
Isole Pitcairn
Mozambico
Barbados
Norvegia
Myanmar (Burma)
Colombia
Samoa
Namibia
Belize
Polonia
Nepal
Ecuador
Isole Salomone
Niger
Bermuda
Portogallo
Corea del Nord
Isole Falkland (Malvine)
Timor Est
Nigeria
Isole Vergini britanniche
Romania
Pakistan
Guiana Francese
Tokelau
Congo
Canada
Russia
Filippine
Guyana
Tonga
Riunione
Isole BES
San Marino
Singapore
Paraguay
Tuvalu
Ruanda
Isole Cayman
Serbia
Corea del Sud
Suriname
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Sant'Elena
Stati Uniti
Slovacchia
Sri Lanka
Uruguay
Wallis e Futuna
São Tomé e Príncipe
Isole Vergini Americane
Slovenia
Laos
Venezuela
Vanuatu
Mauritania
Trinidad e Tobago
Moldavia
Taiwan
Perù
Isola Norfolk
Senegal
Saint Martin
Spagna
Tailandia
Niue
Sierra Leone
Costa Rica
Svezia
Turkmenistan
Nuova Zelanda
Somalia
Cuba
Svizzera
Uzbekistan
Nuova Caledonia
Sudafrica
Curaçao
Ucraina
Vietnam
Samoa Americane
Sudan del Sud
Dominica
Regno Unito
Tagikistan
Australia
Sudan
Repubblica Dominicana
Città del Vaticano
Kirghizistan
Isole Cook
Swaziland
El Salvador
Isole Åland
Kazakistan
Stati Federati di Micronesia
Tanzania
Groenlandia
Svalbard e Jan Mayen
Giappone
Figi
Gambia
Grenada
Malta
Armenia
Polinesia Francese
Togo
Guadalupa
Macedonia (FYROM)
Azerbaijan
Guam
Tunisia
Guatemala
Lussemburgo
Bangladesh
Kiribati
Uganda
Haiti
Andorra
Bhutan
Isole Marshall
Sahara Occidentale
Honduras
Austria
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Nauru
Seychelles
Giamaica
Bielorussia
Brunei
Mali
Martinica
Belgio
Cambogia
Malawi
Messico
Bosnia ed Erzegovina
Cina
Madagascar
Montserrat
Bulgaria
Isola di Natale
Algeria
Nicaragua
Croazia
Isole Cocos (Keeling)
Angola
Panamá
Cipro
Georgia
Benin
Porto Rico
Repubblica Ceca
Hong Kong
Botswana
Saint Kitts e Nevis
Danimarca
India
Burkina Faso
Santa Lucia
Estonia
Indonesia
Burundi
Saint-Pierre e Miquelon
Isole Faroe
Afghanistan
Camerun
Saint Vincent e Grenadine
Finlandia
Bahrein
Capo Verde
Saint-Barthélemy
Francia
Iran
Repubblica Centrafricana
Sint Maarten
Germania
Iraq
Ciad
Bahamas
Gibilterra
Israele
Comore
Isole Turks e Caicos
Grecia
Giordania
Costa d'Avorio
Guernsey
Kuwait
Repubblica Democratica del Congo
Ungheria
Libano
Gibuti
Islanda
Oman
Guinea Equatoriale
Irlanda
Palestina
Eritrea
Isola di Man
Qatar
Etiopia
Italia
Arabia Saudita
Gabon
Jersey
Siria
Ghana
Lettonia
Turchia
Guinea
Liechtenstein
Emirati Arabi Uniti
Guinea-Bissau
Lituania
Yemen
Kenya
Lesotho
Liberia
Libia
Egitto
Zambia
Zimbabwe