Pubblica i tuoi prodotti
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

      Voce di capitolato
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoSRH42UWDPWD8
      • Famiglia di prodottoRack Enclosures
      • Gruppo di famigliaTop 3 Rack Enclosures
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2024-11-15
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio
      • Materiale secondarioAcciaio
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inCina
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Attrezzature IT
      • Clasificazione IFCElemento d’arredo
      • Codice Uniclass 2015En_70_30
      • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
      • Codice CSI MasterFormat 201433 80 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
      • Numero OmniClass23-35 31 27
      • Titolo OmniClassPower Distribution Units