Pubblica i tuoi prodotti
Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 48U Extra-Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures heavy AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Voce di capitolato
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large AI servers, cables and cable managers
      • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
      • 5-year limited warranty
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSRH48UWDP54WD8
    • Famiglia di prodottoRack Enclosures
    • Gruppo di famigliaTop 3 Rack Enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Attrezzature IT
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015En_70_30
    • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Codice CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numero OmniClass23-35 31 27
    • Titolo OmniClassPower Distribution Units