Pubblica i tuoi prodotti
SERIE 3(L)(4)

SERIE 3(L)(4)

Pompa centrifuga normalizzata secondo la normativa EN733 in acciaio inox AISI 304 (SERIE 3), acciaio inox AISI 316 (SERIE 3L), con motore a 2 o 4 poli e con Back pull-out.

Pompa centrifuga normalizzata secondo la normativa EN733 disponibile in diversi materiali:

• Acciaio inox AISI 304 (SERIE 3)
• Acciaio inox AISI 316 (SERIE 3L)
• Acciaio inox AISI 316 microfuso per alcuni modelli (SERIE 3L)

EBARA Pumps Europe comprende perfettamente quali sono le diverse esigenze dei settori in cui le pompe troveranno impiego, per questo motivo ha realizzato la SERIE 3 con motori da 2 o 4 poli, una serie completa, innovativa, affidabile ed efficiente per operare in modo vincente anche nelle condizioni più difficili e gravose.
La peculiarità che contraddistingue la SERIE 3 è il Back pull-out design: una conformazione che permette la rimozione del blocco girante-motore senza scollegare il corpo pompa dalle tubazioni, agevolando così qualsiasi tipo di manutenzione.
La gamma è composta dalle versioni:

• Monoblocco SERIE 3(L)M,
• Con giunto rigido SERIE 3(L)S
• Con giunto elastico SERIE 3(L)P

Per le SERIE 3LM e SERIE 3LS è disponibile la versione Z, con corpo senza piede di appoggio e corredata si staffa di sostegno collegata al supporto motore.
Questa soluzione consente di alloggiare la pompa in spazi limitati in cui non è possibile collegare il piede standard della SERIE 3 e, soprattutto, consente di collegare la pompa in posizioni diverse grazie alla rotazione di 90° della staffa.

SERIE 3(L)S e SERIE 3(L)P sono fornibili con idraulica e motore certificati ATEX (suggeriamo per la versione ATEX di contattare la rete vendita).
Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Databook

• Impianti riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria
• Alimentazione di acqua di impianti civili, agricoli e industriali
• Pressurizzazione
• Impianti antincendio
• Impianti per la movimentazione di liquidi industriali
• Irrigazione
• Torri di refrigerazione
• Piscine
• Svuotamenti
• Impianti di lavaggio

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3l4-series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps