Pubblica i tuoi prodotti
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Voce di capitolato
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102118080EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Nita
    • Gruppo di famigliaSink Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)373
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)237
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures