Pubblica i tuoi prodotti
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    E.C.A. Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    Voce di capitolato
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 95 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 9.7 l/min • Bar width: 19mm • Localization product codes are available
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102146028EX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Shower Sets
    • Gruppo di famigliaShower Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)636
    • Larghezza (mm)148
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures