Pubblica i tuoi prodotti
Concealed Stop Valve
Concealed Stop Valve

    Concealed Stop Valve

    E.C.A. Concealed Stop Valve
    Voce di capitolato
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Inlet connection: G 1/2" (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Sliding rosette
      • Valve seat is replaceable without breaking tile
      • 180 degrees rotating ceramic headwork
      • Special mechanism with adjustable height by cutting surface mounted depth of installation
      • Adjustment distance is 7 cm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico102151018HEX
    • Famiglia di prodottoE.C.A. Concealed Stop Valves
    • Gruppo di famigliaStop Valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)73
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Codice UNSPSC40141616
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord