Pubblica i tuoi prodotti
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

SEREL Helios Rounded Countertop Washbasin HL35 ( Ø46 cm)
Voce di capitolato
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHL35
  • Famiglia di prodottoSEREL Helios
  • Gruppo di famigliaCountertop Washbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)8.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numero OmniClass23-19 31 17
  • Titolo OmniClassSanitary Room Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures