Pubblica i tuoi prodotti
Nita Wall Hung WC Pan NT10

Nita Wall Hung WC Pan NT10

SEREL Nita Wall Hung WC Pan NT10 (52 cm)
Voce di capitolato
  • •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNT10
  • Famiglia di prodottoSEREL Nita
  • Gruppo di famigliaWall Hung WC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)335
  • Larghezza (mm)355
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)19.95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText