Pubblica i tuoi prodotti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Line Estensione - Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti

    Controtelaio per per due porte a scomparsa speculari filomuro, senza stipiti

    Struttura specifica per pareti in muratura (versione con cassa chiusa) e per pareti in cartongesso (versione a struttura aperta).

    L’assenza di stipiti e coprifili favorisce l’integrazione tra pannello scorrevole e parete, per un risultato estetico sorprendente. Il controtelaio include dettagli costruttivi come i profili perimetrali resinati che facilitano l’applicazione dell’intonaco o dello stucco sul perimetro del vano di passaggio e rendono la struttura completamente invisibile e integrata nel muro.

    Il controtelaio può ospitare porte in legno e porte in vetro.

    Disponibile anche nella versione ad anta singola ECLISSE Syntesis Line e nella versione ECLISSE Syntesis Luce Estensione predisposta per l’inserimento di punti luce e interruttori.

    Se combinato con pannelli porta pitturabili ECLISSE (forniti già trattati con primer) si abbina perfettamente al resto della linea ECLISSE di prodotti filomuro pitturabili:

    • le porte battenti filomuro ECLISSE Syntesis Line Battente
    • la versione primer del telaio per porta battente filomuro ECLISSE 40
    • i pannelli chiudivano filomuro ECLISSE Syntesis Areo
    • le botole filomuro ECLISSE Syntesis Tech
    • il profilo per battiscopa raso parete ECLISSE Syntesis Battiscopa
    • la versione primer del battiscopa inclinato ECLISSE Delta

    Che sia con pittura o carta da parati, è possibile personalizzare porte, sportelli chiudivano, botole e battiscopa filomuro per rispondere a ogni esigenza e arredare l’intera stanza in piena libertà.

    Attenzione: I prodotti ECLISSE hanno dimensioni specifiche per ogni paese.
    Scarica il file con l'estensione geografica corrispondente al paese o contatta l'azienda per ulteriori informazioni.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeclisse-syntesis-line-estensione
    • Famiglia di prodottoSistemi per porte scorrevoli a scomparsa
    • Gruppo di famigliaECLISSE Syntesis Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Frames

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania