Pubblica i tuoi prodotti
ecoRS3
ecoRS3
    Ecomess

    ecoRS3

    The ecoRS3 water meter is the newest electronic residential water meter equipped with a radio communication module and an LCD screen enclosed in a compact housing. Produced in versions for cold water and hot water in diameters DN15 and DN20.

    water meter, single jet, domestic, radio, smart

    Voce di capitolato
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
      • 7 Years battery life;
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • Polish product
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoecors3
    • Famiglia di prodottoWODOMIERZ
    • Gruppo di famigliaWATER METER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)63
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCComando
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_97
    • Descrizione Uniclass 2015Water meters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turbine Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 21 13
    • Titolo OmniClassWaterflow Controls