Pubblica i tuoi prodotti
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto nero con una bassa riflessione della luce e con buone proprietà fonoassorbenti. Ecophon Sombra A ha un sistema a griglia a vista . I pannelli sono facilmente smontabili. Il sistema consiste di pannelli Ecophon Sombra A e un sistema a griglia Ecophon Connect, con un peso approssimativo di circa 3 kg/m² (4 kg/m² con Ecophon Extra Bass). I pannelli sono realizzati in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD. La superficie visibile è costituita da un tessuto di vetro verniciato nero opaco e il retro del pannello è rivestito in fibra di vetro. I bordi sono naturali. Per aumentare il fonoassorbimento nel range delle basse frequenze si consiglia di installare al di sopra del controsoffitto Ecophon Extra Bass. Per ottenere le migliori prestazioni e un’ottima qualità del sistema si consiglia di utilizzare griglia nera opaca Ecophon Connect e relativi accessori. La griglia è prodotta in acciaio zincato.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeco_som_a
  • Famiglia di prodottoModular ceilings
  • Gruppo di famigliaSombra
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-11
  • Numero di versione5
Relativo a
  • Materiale principaleLana di vetro
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Codice UNSPSC30161601
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 13 21
  • Titolo OmniClassCeiling Panels