Pubblica i tuoi prodotti
MODULO SOLAIO 10SES20 ISOLATO
MODULO SOLAIO 10SES20 ISOLATO
MODULO SOLAIO 10SES20 ISOLATO
    Ecosism

    MODULO SOLAIO 10SES20 ISOLATO

    Ideale per alleggerire i solai da gettare in opera, grazie al materiale isolante con cui sono realizzate le pignatte che lo compongono, questo modulo è particolarmente indicato per l’edificazione di solai isolati termicamente ed acusticamente. Oltre agli ottimi valori di coibenza termica, il modulo solaio garantisce un buon isolamento acustico aereo, grazie alla congiunzione di un materiale isolante a massa leggera con il calcestruzzo armato a massa elevata.

    Nel modulo solaio l’isolamento in intradosso può essere di spessore e tipologia variabile, in base alle prestazioni termoacustiche che il solaio dovrà garantire. Il modulo solaio Ecosism® è completo dei copri ferri nei travetti e pronto per la posa delle armature strutturali e della rete elettrosaldata. Grazie alla presenza della rete porta intonaco in intradosso, infine, il modulo solaio può essere facilmente intonacato. Tutte queste caratteristiche permettono al modulo solaio Ecosism® di offrire notevoli vantaggi, che si traducono in risparmio economico per il cantiere:

    -Riduzione del volume di calcestruzzo necessario in relazione alla portanza desiderata;

    -Diminuzione dell’armatura supplementare grazie al peso proprio ridotto; 

    -Possibilità di prevedere agevolmente il passaggio di tubature e scarichi prima del getto;

    -Sicurezza e leggerezza di movimentazione durante la posa in opera.

    TIPOLOGIE REALIZZABILI

    -Spessore isolanti fondo 40 / 50 / 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm

    -Altezza travetto secondo calcolo strutturale

    -Spessore rete porta intonaco 5 / 10m

     -Spessore massimo realizzabile 520 mm

    VANTAGGI -Solaio interpiano divisorio tra unità immobiliari

    -Possibilità di produrre il solaio sia ad armatura parallela (monodirezionale) che ad armatura incrociata (bidirezionale)

    -Semplice predisposizione degli impianti

    -Possibilità di intonacare in spessore l’intradosso

    -Sicuro ed ideale per strutture antisismiche in quanto alleggerisce gli impalcati

    -Solaio termicamente ed acusticamente isolato con materiale coibente personalizzabile

    POSA IN OPERA Verrà fornito un kit specifico da seguire per il montaggio dei moduli. All’interno del manuale saranno riportate le tavole di produzione nelle quali vengono indicati tutti i muri con i relativi moduli Ecosism® siglati e numerati in maniera che l’operatore segua, nella posa in opera, un sistema di montaggio preciso e prestabilito. Per maggiori dettagli guarda la brochure Posa in opera.

    Voce di capitolato
    • Modulo Solaio ECOSISM, cod. 10SES20 (1+10eps+20cls) + 5 cappa, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da pignatte di alleggerimento in polistirene espanso per la formazione del travetto in opera per la nervatura portante di 20 cm.; compreso lo strato di materiale coibente in polistirene espanso all'intradosso del solaio, dello spessore di 10 cm , compreso il getto di completamento e della cappa superiore di cm. 5, eseguiti in opera con l'impiego di cls Rck 300 N/mq, l' armatura metallica aggiuntiva, le puntellazioni provvisorie fino a ml. 3.50 del piano di appoggio, escluse travi e cordoli. Il solaio è completo di griglia porta intonaco nell'intradosso e il suo spessore è variabile in funzione della luce netta di progetto. Il solaio va banchinato pieno al fine di prevedere un piano di appoggio completo ed uniforme su cui posare i moduli

       

       

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10SES20
    • Famiglia di prodottoSOLAI
    • Gruppo di famigliaSOLAIO ISOLATO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleEPS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCLastra
    • Codice Uniclass 2015EF_30
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Numero OmniClass23-13 35 23
    • Titolo OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
    • Codice CSI UniFormat IIB
    • Titolo CSI UniFormat IISHELL