Pubblica i tuoi prodotti
AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

AQUALOOP Greywater Reuse, Large Commercial 6XGW5400L to 9XGW5400L (8.640-12.857 GPD)

AQUALOOP packaged greywater reuse systems in this size range (average 9,000 to 13,000 gallons per day) use Intewa Connect controllers which have a touch screen interface with connectivity to building management systems and full-time remote monitoring and control for maintenance personnel. The controller runs all MBR functions including fully automatic membrane cleaning, filtration, and tank level controls. External pumps with VFD transfer filtered water to the holding tank and perform membrane backwash.

Voce di capitolato
  • water management, grey water, gray water 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaqualoop-6xgw5400l-to-9xgw5400l-large-commercial-8-640-12-857-gpd
  • Famiglia di prodottoAQUALOOP
  • Gruppo di famigliaLarge Commercial
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Descrizione Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Codice CSI MasterFormat 201446 07 53
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Packaged Wastewater Treatment Equipment
  • Numero OmniClass23-27 55 11 11
  • Titolo OmniClassWater Filters