Pubblica i tuoi prodotti
AQUALOOP GW5400L TO 4XGW5400L (MEDIUM COMMERCIAL) 1,440-5,860 GPD

AQUALOOP GW5400L TO 4XGW5400L (MEDIUM COMMERCIAL) 1,440-5,860 GPD

AQUALOOP packaged systems in this size range (average 1,500 to 6,000 gallons per day) use Intewa Connect controllers which have a touch screen interface with connectivity to building management systems and full-time remote monitoring and control for maintenance personnel. The controller runs all MBR functions including fully automatic membrane cleaning, filtration, and tank level controls. All external equipment is skid mounted.
Voce di capitolato
  • 1. PURAIN Filter 2. Bioreactor 3. Membrane Station (Including Filtration & Backwash Pump) Holding Tank 4. I-CONNECT Controller 5. Pipe Diffuser 6. Blower for Pipe Diffuser 7. Membrane Air Scour 8. Sludge Pump 9. I-CON-ADS Cleaning Technology 10. Aqualoop Residential 2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaqualoop-gw5400l-to-4xgw5400l-medium-commercial-1-440-5-860-gpd
  • Famiglia di prodottoAQUALOOP
  • Gruppo di famigliaMedium Commercial
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Descrizione Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Water Distribution
  • Numero OmniClass23-27 55 11 11
  • Titolo OmniClassWater Filters