Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

POLIISO® EXTRA è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di alluminio multistrato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,022 W/mK secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa ed hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm. I pannelli sono disponibili negli spessori da 20 a 160 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® EXTRA:

  • Isolamento in intercapedine
  • Solaio interpiano
  • Pavimento radiante
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopoliiso-extra
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento