Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

POLIISO® FB è un pannello per l’isolamento termico costituito da una schiuma polyiso rigida a celle chiuse, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro addizionato con fibre minerali (da posizionare sul lato maggiormente esposto al rischio incendi) e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,027 W/mK per spessori fino a 40 mm, λD pari a 0,026 W/mK per spessori da 50 a 90 mm e λD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori, secondo la norma europea EN 13165. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 160 mm. La reazione al fuoco è la migliore per un isolante organico ovvero B s1 d0.

APPLICAZIONI CON POLIISO® FB:

  • Parete ventilata
  • Copertura con fotovoltaico
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopoliiso-fb
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento