Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

GIBITEC® PLUS è un pannello semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di cartongesso di spessore 13 mm ( o 10 mm) accoppiata a pannelli POLIISO® PLUS rivestiti in carta metallizzata. I pannelli hanno una larghezza pari a 1200 mm, lunghezza 3000 mm (o 2000 mm) e sono disponibili in vari spessori. I pannelli POLIISO® PLUS che compongono il semisandwich GIBITEC PLUS dichiarano valori di conducibilità termica λD pari a 0,022 W/mk e valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa.

APPLICAZIONI CON GIBITEC® PLUS: isolamento parete e soffitti dall'interno

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopoliiso-gibitec
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento