Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

POLIISO® SB è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,027 W/mK per spessori fino a 40 mm, λD pari a 0,026 W/mK per spessori da 50 mm a 90 mm e λD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori secondo la norma europea EN 13165.

POLIISO® SB dichiara valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa ed è idoneo all'applicazione sotto guaina bituminosa, resistendo a temperature massime di esercizio fino a 110 °C. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 160 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® SB:

  • Tetto caldo sotto guaina bituminosa
  • Tetto caldo giardino
  • Tetto a falde sotto guaina ventilato
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopoliiso-sb
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento