Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

X-FOAM® HBT è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso di colore indaco, con pelle di estrusione e con i 4 bordi battentati. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione ≥ 300 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 1250 mm e spessori disponibili da 30 a 300 mm. X-FOAM® HBT è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1.

APPLICAZIONI CON X-FOAM® HBT:

  • Tetto rovescio non praticabile
  • Tetto rovescio praticabile
  • Tetto rovescio giardino
  • Tetto a falde sopra guaina ventilato
  • Parete interrata
  • Isolamento sotto carico
  • Platea di fondazione
  • Solaio interpiano
  • Pavimento industriale e di celle frigo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicox-foam-hbt
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento