Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 3000 mm e spessori disponibili da 20 a 100 mm. X-FOAM® MLB è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1. APPLICAZIONI CON X-FOAM® MLB:

  • Furgonature isotermiche
  • Pannelli sandwich
  • Isolamento dei ponti termici

Per l'incollaggio di X-FOAM MLB ad altre superfici si raccomandano collanti senza presenza di solventi al loro interno.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicox-foam-mlb
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento