Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

X-FOAM® TRC è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione, con superficie scanalata in senso longitudinale e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 3000 mm e spessori disponibili da 20 a 100 mm. X-FOAM® TRC è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1. Su entrambe le facce sono presenti delle fresature per una migliore adattabilità alle superfici e un facile aggrappo della colla.

APPLICAZIONI CON X-FOAM® TRC: pannelli sandwich, furgonature isotermiche

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicox-foam-trc
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento