Pubblica i tuoi prodotti
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

X-FOAM® EASY PIL è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione ≥ 200 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 3000 mm e spessori disponibili da 25 a 100 mm. Le lastre, classificate al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1, sono fresate sulle due facce per ottenere la migliore adattabilità alle superfici ed un facile aggrappaggio dell’intonaco.

APPLICAZIONI CON X-FOAM® EASY PIL: isolamento dei ponti termici

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicox-foam_easy_pil
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-19
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento