Pubblica i tuoi prodotti
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

The Connect series consists of about 50 different layouts of work and meeting tables. Beech, birch and oak are default. The tops are also available in a high pressure laminate (3 colors default). Other laminates and veneers can also be selected. In addition to the manually height adjustable legs, there are also electric frames suitable for both sitting and standing work available (see Electric frames).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico05330505
  • Famiglia di prodottoWork tables
  • Gruppo di famigliaConnect
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-06-17
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56