Pubblica i tuoi prodotti
Control Relay Modules
Edwards

Control Relay Modules

Overview
The Control Relay Module and the Polarity Reversal Relay Module are part of the Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices available in either plug-in (UIO) versions, or standard 1-gang mount versions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoedwards-utc-033
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inMessico
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Codice UNSPSC46191505
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numero OmniClass23-29 31 13
  • Titolo OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION