Pubblica i tuoi prodotti
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoedwards-utc-036
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inMessico
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Codice UNSPSC46191505
  • Codice Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Codice CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Numero OmniClass23-29 31 13
  • Titolo OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION