Pubblica i tuoi prodotti
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 su 5 stelle4.6(15 recensioni)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoedwards-utc-85001-0243
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaFire/Smoke Detectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCHeat detectors
  • Codice UNSPSC46191502
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Descrizione Uniclass 2015Point heat detectors
  • Codice CSI MasterFormat 201428 31 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
  • Numero OmniClass23-27 11 19 11
  • Titolo OmniClassHeat Detectors
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION