Pubblica i tuoi prodotti
E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

Specially designed for HVAC, the EE160 by E+E Elektronik is a cost-effective, highly accurate transmitter for relative humidity and temperature.

With encapsulated measurement electronics inside the sensing probe and E+E proprietary coating protection of the humidity sensor element, EE160 offer outstanding long term stability and reliability.

Typical Applications

  • Heating, ventilation and air conditioning
  • Storage rooms
Voce di capitolato
  • Measuring range

    • 0...100% RH
    • -40...60 °C (-40...140 °F)

    Accuracy

    • ±2.5% RH
    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue outputs

    • 0-10V or 4-20mA

    Digital output

    • Modbus RTU

    Passive T-ouptut

    • optional

    Supply

    • 24V AC/DC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoee160
  • Famiglia di prodottoHumidity and Temperature
  • Gruppo di famigliaHumidity Transmitters, HVAC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro