Pubblica i tuoi prodotti
EFA-SRT® L EX max. 4000 x 4000mm (door type 294) High-speed Spiral Door Explosive
EFA-SRT® L EX max. 4000 x 4000mm (door type 294) High-speed Spiral Door Explosive
    EFAFLEX

    EFA-SRT® L EX max. 4000 x 4000mm (door type 294) High-speed Spiral Door Explosive

    (294) EFA-SRT® L EX

      • For use in explosion protection zones 1, 2, 21 and 22
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.5 m/s
      • Up to 150,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=4,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoex-srt-l-4000x4000
    • Famiglia di prodottoSeries EX
    • Gruppo di famigliaSRT / SST
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4000
    • Larghezza (mm)4000
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25
    • Titolo OmniClassOverhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors