Pubblica i tuoi prodotti
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door

    (279) EFA-SST® L ISO-60

      • Spiral variants: Round spiral (279R)
      • Opening speed up to 2.5 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes w=4,500 mm x h=4,550 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicos-sst-iso60-l-4500x4550
    • Famiglia di prodottoSeries S
    • Gruppo di famigliaSST ISO 60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4550
    • Larghezza (mm)4500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25
    • Titolo OmniClassOverhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors