uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Archie 4 star base with armrests

Unique ref.: ARCK
Produttore: EFG
Famiglia prodotto: EFG Seating
Gruppo prodotto: Archie
Data di pubblicazione: 2019-07-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (12)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Materiale principale: Fabric
Materiale secondario: Metal
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8222
Uniclass 1.4 Descrizione: Chairs
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Descrizione: Chairs, seats and benches
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Numero OmniClass: 23-21 23 13 11
Titolo OmniClass: Residential Chairs
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Leg Material Metal
Material Metal

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Metal

BIMobject®