Unique ref.: | efgarchie_chair_plastic_swivel_base |
---|---|
Produttore: | EFG |
Famiglia prodotto: | Furniture |
Gruppo prodotto: | Seating |
Data di pubblicazione: | 2018-04-26 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.efg.se/Produkter/Chairs/EFG-Archie |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/efg/product/efgarchie_chair_plastic_swivel_base
Materiale principale: | Plastic |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Sweden |
Prodotto in: | Sweden |
Categoria BIMobject: | Arredo - Sedie, sgabelli, panche |
---|---|
Classificazione IFC: | Furniture |
Nome UNSPSC: | Furniture and Furnishings |
Codice UNSPSC: | 56 |
Uniclass 1.4 Codice: | L8211 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Furniture |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-12 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Chairs, Seats And Bench Seating |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furnishings |
Numero OmniClass: | 23-21 00 00 |
Titolo OmniClass: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II Code: | E |
CSI UniFormat II Title: | EQUIPMENT & FURNISHINGS |
Nome | Valore |
---|---|
Leg Material | Metal |
Material | Plastic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Plastic |
BIMobject®