Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

EFG Zoe

Unique ref.: ZOE10
Produttore: EFG
Famiglia prodotto: EFG Seating
Gruppo prodotto: Zoe
Data di pubblicazione: 2019-10-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
The ultimate wooden chair that balances between the strict and the organic. The thin, curved shell is moulded in the spirit of the Nordic forest. This stackable chair will compliment any room. End of life - please return to Nature.
Designer: Jonas Forsman


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Fabric
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: JN
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture/Equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Codice: EF_40_30
Uniclass 2015 Descrizione: Furnishings
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Wood

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved